-
MAX9922EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9922 and MAX9923 Data Sheet (Rev. 0)3/25/2009PDF126K
製品概要
機能と利点
- 双方向または片方向の電流検出
- シャットダウンロジック入力制御
- 複数の利得を提供
- 可変(MAX9922)
- 25V/V (MAX9923T)
- 100V/V (MAX9923H)
- 250V/V (MAX9923F)
- 電源範囲:2.85V~5.5V (VDD)
- 入力コモンモード範囲:1.9V~28V (VDDから独立)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9922の評価キット(EVキット)は、超高精度ハイサイド電流検出アンプのMAX9922およびMAX9923を評価するために使用される完全実装および試験済みPCBです。10µV (max)の超低オフセット電圧(VOS)によって、10mV~100mVで、検出電圧(VSENSE)の両端における電流の正確な測定が可能です。このEVキットは、2.85V~5.5VのVDD電源から独立した、1.9V~28Vの入力コモンモード検出電圧範囲を備えています。
MAX9922のEVキットには可変利得のMAX9922 ICが実装されていますが、25V/V (MAX9923T)、100V/V (MAX9923H)、および250V/V (MAX9923F)の固定利得のMAX9923 ICも評価することができます。MAX9922/MAX9923は、片方向と双方向動作の両方が可能です。
アプリケーション
- ハンドヘルドLi+ (リチウムイオン)バッテリ電流監視
- ノートブック/デスクトップパワーマネージメント
- 高精度電流源
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。