-
MAX9918EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9918 Data Sheet (Rev. 0)11/24/2009PDF101K
製品概要
機能と利点
- 広い入力範囲:-20V~+75V (電源電圧から独立)
- 単一動作電源:+5V
- 片方向または双方向動作
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9918の評価キット(EVキット)は、8ピンSOパッケージで提供される広い入力範囲の高精度片方向/双方向電流検出アンプのMAX9918を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキットは、アンプ入力におけるフォースとセンスのケルビン接続、および±0.5%公差の超高精度電流検出抵抗を備えています。追加的な評価のために、各種テストポイントが用意されています。
MAX9918のEVキットのPCBには、MAX9918ASA+が実装されて提供されます。ピンコンパチブルのMAX9919FASA+、MAX9919NASA+、およびMAX9920ASA+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- 4x4伝送制御
- 誘導負荷の電流監視
- 電子スロットル制御
- Hブリッジモータ電流検出
- ハイおよびローサイド高精度電流検出
- 高精度高電圧電流監視
- ソレノイド電流検出
- ハイブリッドカーのスーパキャパシタ充電/放電監視