製品概要

機能と利点

  • 2.7V~5.5V DCの単一電源動作(オンボードヘッドフォンアンプ)
  • 1.7V~5.5V DCの単一電源動作(外部ヘッドフォンアンプ)
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • オンボードのヘッドフォンアンプMAX4338
  • RCAオーディオ入力ジャック
  • ヘッドフォン出力ジャック
  • オーディオ入出力信号用PCBパッド
  • 6ピンUCSP™ (2 x 3アレイ)パッケージでMAX9892ERT+を評価
  • 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9892の評価キット(EVキット)は、MAX9892 ICを評価するための実装および試験済みPCBです。MAX9892は、オーディオのクリック/ポップノイズ除去ICです。このEVキット回路は、MAX9892の性能を検証するために、オンボードのヘッドフォンアンプMAX4338、2つのRCAオーディオ入力ジャック、およびヘッドフォンジャックを備えています。このEVキットは2.7V~5.5VのDC電源で動作します。

MAX9892のEVキットは、EVキットに接続された外付けヘッドフォンアンプの可聴クリック/ポップノイズの除去も行います。MAX9892のEVキットは、外部ヘッドフォンアンプを使用する場合には、より低い1.7V~5.5V DCの入力電圧範囲で動作することができます。

アプリケーション

  • モバイルインターネットデバイス
  • 携帯電話
  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルゲーム用コンソール
  • ポータブルメディアプレーヤー
  • スマートフォン

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。