-
MAX9890EVKIT: MAX9890の評価キット Data Sheet (Rev. 0)8/4/2008PDF516K
製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.7V~5.5V
- 3.5mmステレオ入力および出力ジャック
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9890の評価キット(EVキット)は、ステレオクリック/ポップノイズ抑制回路のMAX9890を評価するための実証済み設計を提供します。
MAX9890のEVキットのプリント基板(PCB)には、MAX9890AETA+ (200msのスイッチターンオン時間)が実装されて出荷されます。330msのスイッチターンオン時間バージョンを評価するには、MAX9890BETA+の無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 携帯電話
- ハイエンドノートブック用オーディオ
- PDA
- ポータブルDVDプレーヤー
- ポータブルMP3プレーヤ
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。