製品概要
機能と利点
- 3V to 14V Single-Supply Operation
- I2S, Left-Justified, or TDM Input
- Five Selectable Gains (9.5dB, 12.5dB, 15.5dB, 18.5dB, and 21.5dB)
- Audio Channel Select (Left, Right, and Mono Mix)
- Filter-Less Operation
- Low EMI
- Complete Hardware System with Easy Setup; No Tools or Special Software Required
製品概要
アプリケーション
- カメラ
- ゲーム機(オーディオおよびハプティクス)
- IoT機器
- ノートブックコンピュータ
- スマートスピーカー
- スマートフォン
- タブレット
対象となる製品
関連資料
-
MAX98365AEVSYS ODB Files - Design Files10/10/2022ZIP3M
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。