-
MAX98307EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98307 Data Sheet (Rev. 0)8/3/2011PDF878K
製品概要
機能と利点
- フィルタレス動作によって、最長30cmのスピーカケーブルでの放射規格に適合
- 単一電源動作:2.6V~5.25V
- 最大3.3Wを8Ωスピーカに供給
- 設定可能な利得制御
- 差動またはシングルエンド入力
- 低電力シャットダウン入力
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98307の評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションのスピーカ駆動用のフィルタレスDG級マルチレベルアンプのMAX98307を評価する完全実装および試験済み回路基板です。このEVキットは、16ピンTQFN-EPパッケージのMAX98307 ICが出荷時に実装されています。このEVキットは、2.6V~5.25VのDC電源で動作するように設計され、3.3Wを8Ω負荷に供給することができます。このEVキットは、差動またはシングルエンド入力信号を受け付けます。
アプリケーション
- 携帯電話
- ノートブックコンピュータ
- ポータブルオーディオ
- スマートフォン
- タブレットPC
- VoIP電話
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。