-
MAX9820EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9820 Data Sheet (Rev. 0)12/3/2009PDF114K
製品概要
機能と利点
- DCブロッキング出力コンデンサ不要
- 動作電源:2.7V~5.5V
- 可変利得:-1V/V
- 95mWを32Ω負荷に供給
- THD+N:0.005%
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9820の評価キット(EVキット)は、ポータブルアプリケーション用の外部利得とDirectDrive®出力を備えたステレオヘッドフォンアンプのMAX9820を検証します。マキシムのDirectDrive技術によって、アンプの出力に大型のDCブロッキングコンデンサが不要です。
MAX9820のEVキットは、-1V/V利得に構成され、2.7V~5.5VのDC電源で動作するように設計されています。このEVキットは、最大95mWを32Ω負荷に供給可能で、0.005%のTHD+Nを達成します。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- ノートブックPC
- PDA
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。