-
MAX98091EVKIT: Evaluation Kit for the MAX98091 Data Sheet (Rev. 0)4/12/2016PDF3M
製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.8V~5.5V
- USB-I2Cインタフェース搭載
- USB-I2Sコンバータ搭載
- デジタルマイクロフォン搭載
- Windows XP、Windows 7、およびWindows 8対応ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX98091の評価キット(EVキット)は、オーディオコーデックのMAX98091を評価する完全実装および試験済みの回路基板です。MAX98091は、イヤホンアンプ、ステレオD級アンプ、ステレオDirectDrive®ヘッドフォンアンプ、およびデジタル信号処理を備えた集積化オーディオコーデックです。
広範なオーディオソースとの容易な接続を可能にするため、このEVキットはUSBおよびS/PDIFの両方のデータをI2Sデータに変換するオーディオデバイスを内蔵しています。また、このEVキットは、MAXQ2000マイクロコントローラも搭載しており、ボード上のI2CおよびSPI対応デバイスとのI2CおよびSPI通信が可能です。簡素で直観的なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)は、Windows XP®、Windows 7、またはWindows 8対応ソフトウェアを実行し、Windows® OSを介してEVキットとの通信を提供します。
アプリケーション
- スマートフォン
- タブレット
対象となる製品
関連資料
-
MAX98091EVKIT Gerber File - Design Files10/10/2022ZIP2M
-
MAX98091EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP2M
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。