製品概要

機能と利点

  • ヘッドフォン出力にDCブロッキング出力コンデンサは不要
  • スピーカおよびヘッドフォン動作
    • スピーカ:3WのモノラルD級出力
    • ヘッドフォン:180mWのステレオDirectDrive出力
  • ウェイクオンビープ機能
  • 120mA、4.75V LDO
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9792Aの評価キット(EVキット)は、ノートブック、タブレットPC、およびポータブルメディアプレーヤアプリケーション用の、モノラルD級パワーアンプ、DirectDrive®ステレオヘッドフォンアンプ、および120mA、4.75V低ドロップアウトレギュレータ(LDO)を組み合わせたMAX9792A ICを検証します。マキシムのDirectDrive技術によって、ヘッドフォンアンプの出力に大型のDCブロッキングコンデンサは不要です。

このEVキットは、12dBのスピーカアンプゲインと0dBのヘッドフォンアンプゲイン用に構成されています。このEVキットは、4.5V~5.5Vのスピーカ電源と、オプションの独立した2.7V~5.5Vのヘッドフォン電源で動作するよう設計されています。EVキットは3Ωのスピーカに最大3W、32Ωのヘッドフォン負荷に180mWを供給する能力があります。

アプリケーション

  • ノートブックコンピュータ
  • ポータブルマルチメディアプレーヤー
  • タブレットPC

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。