製品概要
機能と利点
- 20Wのステレオ出力(10%のTHD+N、RL = 4Ω、VCC = 13V)
- 広い動作電源電圧範囲:4.5V~14V
- 音量調整内蔵(I²Cまたはスタンドアロン動作)
- USBによる制御(オプション)
- 熱性能およびEMCのための実証済みのPCBレイアウト
- Windows 98SE/2000/XP対応、評価用ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9744の評価キット(EVキット)は、高効率、2 x 20WのD級ステレオスピーカアンプMAX9744を搭載した、完全実装および試験済みの回路基板です。MAX9744のEVキットには、MAX9744の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えた、Windows® 98SE/2000/XP対応ソフトウェアも含まれています。
MAX9744の評価システム(EVシステム)は、MAX9744のEVキットおよびマキシムのシリアルインタフェースボードCMAXQUSBを備えています。
CMAXQUSBボードはPCのUSBポートに接続し、MAX9744の評価キットにI²Cコマンドを伝送することができます。
アプリケーション
- フラットパネルテレビ
- マルチメディアドッキングステーション
- PCスピーカシステム
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。