製品概要
機能と利点
- DCブロッキングコンデンサ不要
- 動作電圧:0.9V~1.8V
- -1.82V/V可変利得
- チャネル当り20mWを32Ω負荷に供給
- 低THD+N:0.006%
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9725Eの評価キット(EVキット)は、ポータブルアプリケーションのステレオヘッドフォンアンプ駆動用のMAX9725E ICを使用する完全実装および試験済みプリント基板(PCB)です。MAX9725Eは、可変利得およびDirectDrive®出力の、低電力ステレオヘッドフォンアンプです。マキシムのDirectDrive技術は、アンプ出力の大型DCブロッキングコンデンサを不要にします。
このEVキットは、-1.82V/Vの利得に設定され、0.9V~1.8VのDC電源で動作するように設計されています。このEVキットは、チャネル当り最大20mWを32Ω負荷に供給可能で、0.006% THD+Nを達成します。
また、MAX9725EのEVキットを使って、固定利得アンプの MAX9725A、MAX9725B、MAX9725C、またはMAX9725Dも評価することができます。MAX9725A、MAX9725B、MAX9725C、またはMAX9725Dの無料サンプルについては、マキシムまでお問い合わせください。ICの型番情報については、フルデータシートの「部品選択表」をご覧ください。MAX9725_のICの温度範囲は-40℃~+85℃です。
アプリケーション
- 携帯電話
- MP3プレーヤー
- PDA
- ポータブルオーディオ機器
- スマートフォン