製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:2.4V~5.5V
- 2チャネル、チャネル当り70mWで16Ω負荷を駆動、チャネル当り130mWで32Ω負荷を駆動
- シャットダウン電流:2µA以下
- MAX9722AやMAX9722Bも評価可能(ICおよび部品の置換えが必要)
- 小型(3mm x 3mm)、16ピンTQFNパッケージ
- 16ピンTSSOPパッケージで提供
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9722Aの評価キット(EVキット)は、ポータブルオーディオアプリケーションでステレオヘッドフォンを駆動するMAX9722Aを使用する完全実装および試験済み回路基板です。MAX9722Aは、DirectDrive®機能付きの差動ステレオヘッドフォンドライバです。マキシムのDirectDrive技術によって、アンプ出力上の出力コンデンサが不要になります。このEVキットは2.4V~5.5VのDC電源で動作するように設計され、チャネル当り最大70mWを16Ω負荷に供給するか、または、チャネル当り130mWを32Ω負荷に供給することが可能で、1kHzで0.009%のTHD+Nです。
このEVキットを、5Vの単一電源から2VRMSを1kΩ負荷に供給するラインドライバとして使用することもできます。また、MAX9722AのEVキットはMAX9722Bも評価可能です。
アプリケーション
- 携帯電話
- フラットパネルモニタ
- MP3プレーヤー
- ノートブックおよびデスクトップPC
- PDA
- ポータブルオーディオ機器
- スマートフォン
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。