-
MAX9710EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9710 Data Sheet (Rev. 0)11/4/2004PDF113K
製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:4.5V~5.5V
- 3Wを3Ω負荷に供給(1% THD+N)
- 4Wを4Ω負荷に供給(10% THD+N)
- 低THD+N:0.005% (1kHz時)
- 業界最高の超高PSRR:100dB
- 低自己消費電流:7mA
- 低電力シャットダウンモード:0.5µA
- ミュート機能
- クリック/ポップノイズ抑制
- 完全実装および試験済みの表面実装基板
製品概要
MAX9710の評価キット(EVキット)は、完全実装および試験済みの表面実装回路基板で、ステレオ3Wブリッジ接続負荷(BTL)オーディオパワーアンプのMAX9710を評価することができます。MAX9710の評価キットは4.5V~5.5Vの単一電源で動作するように設計され、0.5µAのシャットダウンモード、およびMAX9710のBTL出力をすばやく有効または無効にするミュート(MUTE)機能を備えています。
アプリケーション
- フラットパネルPCディスプレイ
- フラットパネルTV
- 汎用オーディオ
- ノートブックコンピュータ
- パワースピーカ
- 双方向無線