製品概要

機能と利点

  • 単一電源動作:2.7V~5.5V
  • 実証済みオーディオPCBレイアウト
  • 内蔵USBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
  • ユーザー指定のI²C対応信号用PCBパッド
  • 表面実装部品
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX97003の評価キット(EVキット)は、オーディオサブシステムのMAX97003を評価する完全実装および試験済みPCBです。このデバイスは、モノラルD級スピーカアンプおよびステレオH級DirectDrive®ヘッドフォンアンプを備えています。このEVキットは、デバイスのI²Cインタフェースと通信するためのマイクロコントローラを内蔵しています。アナログ入力およびアンプ出力にアクセスするために、パッドが用意されています。
このEVキットは、2.7V~5.5Vの電源を必要とします。LDOを実装し、さらに1.8V電源をUSB 5V電源から生成します。このEVキットは、1Wを8Ωスピーカに供給し、32mW/チャネルを32Ωヘッドフォンに供給します。
設定を容易にするために、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応のEVキットソフトウェアが提供されています。このEVキットソフトウェアは、USB経由でI²Cコマンドを生成する内蔵マイクロコントローラを制御します。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • ポータブルメディアプレーヤー

対象となる製品