製品概要

機能と利点

  • 単一電源範囲:2.85V~5.25V
  • 出荷時設定利得:1V/V
  • 調整可能な出力コモンモード電圧
  • シャットダウン入力
  • MAX9627/MAX9628も評価(IC置換え)
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX9626の評価キット(EVキット)は、12ピンTQFNパッケージの低ノイズ、低歪み、高帯域幅の差動アンプ/ADCドライバのMAX9626を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキット回路は、ADCドライバとして構成済みです。ボードの入力/出力にSMAコネクタが提供されており、このEVキットは2.85V~5.25Vの単一電源で動作します。また、このEVキットは、MAX9627/MAX9628も評価することができます。このEVキットをお求めの際には、MAX9627/MAX9628 ICの無料サンプルもご請求ください。

アプリケーション

  • ATE
  • 通信
  • 高性能計測
  • 医療用画像処理

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。