-
MAX9617EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9617 Data Sheet (Rev. 0)12/18/2009PDF503K
製品概要
機能と利点
- マルチオペアンプ構成に対応
- 部品パッドによってサレンキー型フィルタが可能
- レイルトゥレイル入力/出力
- 使いやすい0805部品に対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9617の評価キット(EVキット)は、6ピンSC70パッケージで提供される低電力ゼロドリフトオペアンプのMAX9617を評価するための実証済みのデザインを提供します。このEVキット回路は、非反転アンプとして構成済みですが、いくつかの部品を変更することによって、その他のトポロジにも容易に適応させることができます。低電力、ゼロドリフト、入力オフセット電圧、およびレイルトゥレイル入力/出力段によって、このデバイスは、さまざまな低周波測定アプリケーションに最適です。部品パッドは、0805パッケージに対応しているため、はんだ付けや置換えが容易です。MAX9617のEVキットは、MAX9617AXT+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- 心臓モニタ
- ループ駆動システム
- ポータブル医療機器
- センサインタフェース
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。