製品概要

機能と利点

  • ADC内蔵の60V電流検出
  • Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応のソフトウェア
  • I²Cコマンドを生成するマイクロコントローラ内蔵
  • 使いやすいメニュー方式のソフトウェア
  • USB-PC接続(ケーブル同梱)

製品概要

MAX9611の評価キット(EVキット)は、内蔵12ビットADCとオペアンプまたはコンパレータのいずれかに設定可能な利得ブロックを備えたハイサイド電流検出アンプであるMAX9611の評価に使用される実装および試験済みPCBです。内蔵のマイクロコントローラは、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポートを介してPCに接続され、I²Cマスターとして機能します。

また、このEVキットはWindows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアも備えており、このデバイスの各機能を実行するシンプルなユーザーインタフェースを提供します。プログラムは、メニュー方式で、制御ボタンとステータス表示を完備したグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。

このEVキットには、MAX9611AUB+ (非反転構成)が出荷時に実装されています。ピンコンパチブルのMAX9612AUB+ (反転構成)の無料サンプルについては、お問い合わせください。

アプリケーション

  • 基地局フィーダケーブルバイアスT
  • 基地局PA制御
  • バッテリ動作の機器
  • ハイブリッド車載電源
  • サーババックプレーン
  • テレコムカード

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。