製品概要
機能と利点
- 単一電源動作:1.7V~2.625V
- ビデオ負荷検出
- AC結合オプションを備えたDC結合入力
- DC結合出力
- ビデオ出力ブラックレベルをグランド付近に設定
- 選択可能な再生フィルタ:7.3MHz ±1dB通過帯域と48dB減衰(27MHzの場合)
- 内部固定利得:8V/V
- デュアルSPSTアナログスイッチ
- I²C/SMBus対応インタフェース
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX9507の評価キット(EVキット)は、DirectDrive™ビデオフィルタアンプのMAX9507を評価する完全実装および試験済み表面実装型プリント回路基板(PCB)です。MAX9507は、最小限の消費電力で、標準画質ビデオ信号を増幅し、ビデオのブラックレベルをグランド付近に設定します。このEVキットは、1.7V~2.625Vの単一電源で動作し、最大1VP-Pの入力ビデオ信号を受け付けます。このEVキットは、I²C/SMBus™対応インタフェースを内蔵し、ビデオフィルタ、アナログスイッチ、負荷検出、およびその他の機能のソフトウェア制御を行います。
MAX9507の評価システム(EVシステム)は、MAX9507のEVキットとマキシムのCMAXQUSB+コマンドモジュールで構成されています。Windows® 98/2000/XP対応のソフトウェアも、このEVシステムとともに使用可能で、japan.maximintegrated.com/evkitsoftwareからダウンロードすることができます。
マキシムCMAXQUSB+コマンドモジュールは、I²C/SMBus対応インタフェースを備え、USB (Universal Serial Bus)ポートからコンピュータに接続されます。MAX9507のEVキットソフトウェアは、MAX9507の各機能を実行するためのグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を備えています。
アプリケーション
- 携帯電話
- ポータブルメディアプレーヤー(PMP)