製品概要

機能と利点

  • 入力電圧範囲:1.7V~5.5V
  • 保証出力電流:500mA
  • 出力精度:±1.5% (負荷/電源/温度の全範囲)
  • ドロップアウト:100mV (max) (500mA負荷の場合)
  • シャットダウン消費電流:1µA以下
  • 短絡保護:700mA
  • 逆電流保護
  • 熱過負荷保護
  • ICパッケージ:2mm x 2mm x 0.8mmのTDFN
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8902の評価キット(EVキット)は、低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)のMAX8902Aを評価する完全実装および試験済みPCBです。このEVキットは、1.7V~5.5Vの電源で動作し、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V、3.0V、3.1V、3.3V、4.6V、または4.7Vのジャンパ選択可能な出力電圧を提供し、最大負荷は500mAです。MAX8902のEVキットは、MAX8902Aが搭載されていますが、0.6V~5.3Vの可変出力電圧のMAX8902Bを評価する場合にも使用することができます。

アプリケーション

  • MP3およびポータブルメディアプレーヤー
  • ノートブックコンピュータ
  • スマートフォン

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。