製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:+2.7V~+5.5V
  • 1つの2.2µFおよび2つの10µFセラミックコンデンサを使用
  • 可変出力:-2.5V~-VIN
  • 出力電流:200mA
  • スイッチング周波数:1MHz
  • 完全実装済み、試験済みの表面実装基板

製品概要

MAX889 ICは、安定化負出力電圧(負荷200mAまで)を供給する反転チャージポンプです。本デバイスは+2.7V~+5.5Vの入力で動作し、-2.5V~-VINの調整可能な安定化出力を供給します。

MAX889S評価キット(EVキット)は完全実装済み、試験済みの表面実装基板です。基板は+5.0Vの入力電源から-3.3Vを供給するように設定されています。本EVキットはMAX889S (スイッチング周波数1MHz)を装備して出荷されています。この基板はMAX889R (500kHz)またはMAX889T (2MHz)の評価作業に使用することもできます。その場合はMAX889RESAまたはMAX889TESAの無料サンプルを請求し、MAX889データシートを参照して適切なコンデンサ値を使用して下さい。

アプリケーション

  • デジタルカメラおよびカムコーダ

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。