製品概要

機能と利点

  • 効率95%の同期整流DC-DCコンバータ
  • 効率90%のバックブースト動作
  • 最大85%効率のCCD、LCD、WLED、および/またはOLED用、効率最大85%のDC-DCコンバータ
  • インバータは2つの単3バッテリで直接動作
  • すべてのチャネルに内部補償
  • すべてのステップアップコンバータにTrue Shutdown™内蔵
  • 過負荷保護
  • スタートアップ時から短絡保護
  • スタートアップ電流を制御するソフトスタート
  • 100%のディーティサイクルのステップダウンコンバータ
  • 最大4つの白色LED用の安定化電流出力
  • WLED電流のPWM調光
  • 調整可能なLED過電圧保護:最大27V
  • CCD用トランスレスの反転コンバータ
  • スイッチング周波数:2MHz ±2.5%
  • シャットダウン消費電流:1µA
  • CCD電圧シーケンシング
  • 全パワーMOSFET内蔵
  • SDOKパワーOKインジケータ
  • 鉛フリーおよびRoHS準拠
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8857Aの評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントIC (PMIC)のMAX8857Aを評価するための完全実装および試験済みPCBです。MAX8857A PMICは、ディジタルカメラ(DSC)やディジタルビデオカメラ(DVC)での使用に最適です。MAX8857Aは、2つの単3セルやデュアルバッテリ設計に現在利用可能なソリューションに比べて、性能、部品点数、および基板スペースの利用が向上します。内蔵のパワーMOSFETは、重要な電源に最大95%の高効率を提供します。CCDインバータは、追加の外付け部品を使用せずに、2つの単3 NiMHバッテリで直接動作することができます。

アプリケーション

  • DSCおよびDVC
  • PDAおよびポータブルメディアプレーヤー

対象となる製品