製品概要
機能と利点
- CCCV、温度安定化リニアシングルセルLi+バッテリチャージャ
- 外付けMOSFET、逆流防止ダイオード、または電流検出抵抗が不要
- 設定可能な急速充電電流(1ARMS max)
- 設定可能なトップオフ電流スレッショルド
- 入力過電圧保護されたDCからの4.7V出力(SAFEOUT)
- 独自のダイ温度安定化制御(+115℃)
- 入力電圧範囲:4.25V~28V (入力過電圧保護:+7.5V以上)
- 低ドロップアウト電圧:300mV (500mAの場合)
- 入力電源検出出力(アクティブローPOK)、充電ステータス出力(アクティブローCHG)、および充電イネーブル入力(アクティブローEN)
- 自動起動用出力(MAX8845Z = ABO、MAX8845Y = アクティブローABO)
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
製品概要
MAX8845Zの評価キット(EVキット)は、28VのリニアLi+ (リチウムイオン)バッテリチャージャのMAX8845Z/MAX8845Yを評価するための完全実装および試験済みPCBです。
MAX8845Zの評価キットは、システム内の低い電圧定格のUSBまたはチャージャ入力用の過電圧保護されたLDO出力(SAFEOUT)と、バッテリパックが不在の場合にICをディセーブルするバッテリパック検出回路(DETBAT)を特長としています。このICは、入力ソースが7.5Vを超えると充電をディセーブルし、不適切または障害のあるACアダプタから保護します。MAX8845ZのEVキットは、外付け抵抗(R1)によって設定可能な急速充電電流と、外付け抵抗(R2)によって設定可能なトップオフ電流スレッショルドも提供します。
他の機能には、アクティブロー制御入力(EN)およびアクティブロー入力電源検出出力(POK)などがあります。このICは、入力ソースとバッテリ接続を識別する起動補助回路も備えており、システム起動用に出力信号(MAX8845Z = ABO、MAX8845Y = アクティブローABO)を提供します。
MAX8845Yバージョンの評価をする場合は、MAX8845ZEVKIT+とともにMAX8845YETC+をご注文のうえ、フルデータシートの「Evaluating the MAX8845Y (MAX8845Yの評価)」の項を参照してください。
アプリケーション
- Bluetooth®機器
- 携帯およびコードレス電話
- 充電用クレードルおよびドック
- デジタルスチルカメラ
- MP3プレーヤー
- スマートフォンおよびPDA
- USBアプライアンス