製品概要

機能と利点

  • バッテリ電圧精度:0.5%
  • 入力電流制限精度:3%
  • バッテリ充電電流精度:3%
  • 最大バッテリ充電電流:8A
  • 入力電圧範囲:+8V~+25V
  • Li+、NiCd、およびNiMHの各バッテリを充電
  • サイクルごとの電流制限
  • SMBus対応、2線式シリアルインタフェース
  • Windows 95/98/2000/XP対応ソフトウェアおよびデモPCBを搭載
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8731Aの評価キット(EVキット)は、高効率の各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。このEVキットはIntel System Management Bus (SMBus™)を使って、バッテリレギュレーション電圧、チャージャ電流出力、および入力電流制限設定ポイントを制御します。

MAX8731AのEVキットは、最大8Aの電流で1個、2個、3個、または4個の直列リチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。MAX8731Aの評価システム(EVシステム)は、MAX8731AのEVキットとマキシムSMBUSMON2ボードから構成されます。MAX8731AのEVキットはWindows® 95/98/2000/XP対応ソフトを同梱し、使いやすいインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • 医療用機器
  • ノートブックコンピュータ
  • 充電式バッテリ付ポータブル機器
  • タブレットPC

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。