-
MAX8725EVKIT_jp: MAX8725の評価キット Data Sheet (Rev. 0)9/2/2005PDF306K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8725の評価キット(EVキット)は、高精度、高効率の各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。このEVキットは、最大3Aの電流で3または4直列のリチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。充電電流と入力電源電流は、搭載されたポテンショメータを使って調整可能です。出力電圧は、4.2V x (バッテリパック内の直列セルの数)に設定されます。直列セルの数はジャンパで選択可能です。出力電圧は、2個の抵抗器を取り付けて、4V~4.4V (x 直列セルの数)の間で設定することができます。このEVキットは、ACアダプタ電流およびACアダプタの有無を監視する出力を備えています。
MAX8725は、2つの外付けpチャネルMOSFETを制御して、システムに電源供給する電源経路を自動的に選択します。この判断は、ACアダプタの有無に基づいて行われます。
アプリケーション
- ハンドヘルドデータ端末
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。