-
MAX8724EVKIT: MAX8724の評価キット Data Sheet (Rev. 0)1/1/1900PDF770K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8724の評価キット(EVキット)は、高精度、高効率の各種バッテリ対応のバッテリチャージャです。このEVキットはアナログ入力によって充電電圧と充電電流を制御します。このEVキットは、最大3Aの電流で2~4直列のリチウムイオン(Li+)セルを充電することができます。同期整流を用いたバック(降圧)トポロジによって高効率を実現しています。このEVキットは、入力電流、バッテリ充電電流、およびACアダプタの有無の各監視に使用可能な出力を提供します。
アプリケーション
- ハンドヘルド端末
- ノートブックおよびサブノートブックコンピュータ
- 携帯情報端末(PDA)