製品概要

機能と利点

  • バッテリ電圧精度:0.6%
  • バッテリ充電電流精度:5%
  • バッテリ充電電流:最大2A
  • 入力電圧範囲:+8V~+25V
  • Li+、NiCd、およびNiMHバッテリを充電
  • サイクルごとの電流制限
  • SMBus対応2線式シリアルインタフェース
  • Windows 95/98/2000/XP対応のソフトウェアおよびデモPCBを同梱
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX8713の評価キット(EV キット)は、多種のバッテリに対応した高効率のバッテリチャージャです。MAX8713は、Intel®のSMBus™ (System Management Bus)を使って、バッテリレギュレーション電圧およびチャージャの電流出力を制御します。

MAX8713のEVキットは、1、2、3、または4つの直列Li+ (リチウムイオン)セルに最大2Aの電流を充電することができます。

MAX8713の評価システム(EVシステム)は、MAX8713のEVキットとマキシムのSMBUSMON2ボードで構成されています。MAX8713のEVキットは、Windows® 95/98/2000/XP対応のソフトウェアを同梱し、使いやすいインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • デジタルカメラ
  • ハンドセットカーキット
  • ノートブックコンピュータ
  • PDAおよびタブレットコンピュータ
  • 充電式バッテリ付ポータブル機器

ツール

Software Development

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。