-
MAX8671EVKIT: MAX8671Xの評価キット Data Sheet (Rev. 0)3/10/2008PDF1M
製品概要
機能と利点
- 16V耐圧のUSBおよびDC入力
- 外部電源またはバッテリから自動的に電源供給
- バッテリなしでも動作
- 単一セルLi+/Li-Polyチャージャ
- 3つの2MHzステップダウンレギュレータ
- 効率:最大96%
- 2つの低IQリニアレギュレータ
- 出力起動シーケンス
- 熱過負荷保護
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8671の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX8671Xを評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。搭載されたパワーマネージメントIC (PMIC)のMAX8671Xは、ポータブルメディアプレーヤおよびその他のハンドヘルド機器に最適です。MAX8671Xは、5つのレギュレートされた出力電圧のほかに、1セルリチウムイオン(Li+)またはリチウムポリマ(Li-Poly)チャージャ、およびデュアル(ACアダプタおよびUSB)電源入力のSmart Power Selector™ (SPS)を内蔵しています。
アプリケーション
- デジタルスチルカメラ
- デジタルビデオカメラ
- GPS/ポータブルナビゲーションデバイス
- MP3プレーヤー/ポータブルメディアプレーヤー
- ポータブルオーディオプレーヤー
- スマートフォン/PDA/PDAフォン