-
MAX8668EVKIT: MAX8668 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)8/27/2007PDF103K
製品概要
機能と利点
- ICパッケージ:3mm x 3mmの小型TQFN
- 個別イネーブル
- デュアルステップダウンコンバータ
- OUT1の保証電流:600mA
- OUT2の保証電流:1200mA
- 出力電圧:0.6V~3.3V
- 電源/過渡負荷に対して超高速
- 低消費電流:各25µA
- デュアル300mA LDO
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8668の評価キット(EVキット)は、デュアルLDO内蔵、デュアルステップダウンDC-DCコンバータのMAX8668を評価する完全実装および試験済みプリント回路基板(PCB)です。MAX8668のEVキットは、2.6V~5.5V電源で動作し、600mAのステップダウン出力、1200mAのステップダウン出力、および2つの300mA LDO出力を提供します。このEVキットは、MAX8668ETEA+が搭載されており、2つの調整可能なステップダウン出力と2つの2.8VプリセットLDO出力を備えています。2つのステップダウンコンバータの調整可能な出力電圧は、1.2V (OUT1)と1.8V (OUT2)に設定され、ボードの抵抗を変更して0.6V~3.3Vに調整することができます。また、MAX8668のEVキットを使って、すべてのバージョンのMAX8667 (プリセットステップダウン/プリセットLDO)またはMAX8668 (調整可能なステップダウン/プリセットLDO)を評価することもできます。利用可能なプリセット出力電圧のリストについては、MAX8667/MAX8668 ICのデータシートの「Selector Guide (選択ガイド)」を参照してください。
アプリケーション
- 携帯電話/スマートフォン
- デジタルカメラ、カムコーダ
- ハンドヘルド機器
- PCMCIAカード
- PDAおよびパームトップコンピュータ
- ポータブルMP3およびDVDプレーヤー