製品概要
機能と利点
- 出力精度:±0.8% (全負荷、ライン)
- 単一動作電源:10.8V~13.2V
- OUT1:2.5Vを供給(最大8Aの場合)
- OUT2:1.8Vを供給(最大8Aの場合)
- ディジタルソフトスタートによって突入電流を低減
- 180°の逆位相動作によって入力リップル電流を低減
- 過電流および過電圧保護
- 第2コントローラ用の外部リファレンス入力
- プリバイアススタートアップ動作
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX8664の評価キット(EVキット)は、デュアル出力ステップダウンコントローラのMAX8664A/MAX8664Bを評価するための完全実装および試験済み回路です。MAX8664のEVキットは、600kHzのスイッチング周波数で動作し、10.8V~13.2Vの電源の動作に最適化されています。このEVキットは、小さい変更によって、最低4.5Vまで動作することができます。2つのステップダウン出力は、2.5V (OUT1)と1.8V (OUT2)で、それぞれ最大8Aを供給します。OUT2のシーケンスまたはトラッキングには、オプションが用意されています。MAX8664A (個別フォルトアクション)は、このEVキットにインストールされており、その他の部品の変更なしで、MAX8664B (共同フォルトアクション)と置き換えることができます。
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSP電源
- デスクトップおよびノートブックPC
- グラフィックカード
- ネットワーク電源
- POL電源
- プリンタ電源
- セットトップボックス電源