-
MAX863EVKIT_jp: MAX863の評価キット Data Sheet (Rev. 1)6/12/2002PDF90K
製品概要
機能と利点
- 出力電圧:固定5Vおよび3.3Vまたはユーザが設定
- 出力電流:
- 5V/700mA、3.3V/1.1A (VIN = 2.4V)
- 5V/350mA、3.3V/600mA (VIN = 1.5V)
- ローバッテリディテクタ
- 完全実装済み、試験済み
- 実証済みのPCBレイアウト
製品概要
MAX863の評価キット(EVキット)は、MAX863デュアルステップアップDC-DCコントローラの実装済み、試験済みのPCBキットです。本EVキットの出荷時の設定では、5Vおよび3.3Vの出力をそれぞれ700mAおよび1.1A供給するようになっています(VIN = 2.4V)。どちらの出力も、ピンストラップまたは外付抵抗によってその他の電圧に設定できます。
アプリケーション
- 2および3セルポータブル機器
- デュアル電源(ロジックおよびLCD)
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- オーガナイザ
- パームトップコンピュータ
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- トランスレータ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。