-
MAX8601EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8601 Data Sheet (Rev. 0)8/26/2005PDF517K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX8601の評価キット(EVキット)は、単一セル、リニアリチウムイオン(Li+)バッテリチャージャのMAX8601を検証する完全実装および試験済み表面実装PCBです。このEVキットは100mA/500mAのUSBポートまたは4.15V~14Vの入力電源で動作しますが、入力電圧が7Vを超えると充電がディセーブルされます。過電圧、温度過昇/温度過冷、および充電時間についてバッテリを連続的に監視しながら、ローバッテリプリチャージ、電圧/電流制限急速充電、およびトップオフ充電などで構成される制御アルゴリズムを使って、充電がリチウムイオン(Li+)セルに最適化されています。
チャージャタイムアウト保護はプログラマブルです。チャージャの状態は、3つのオープンドレイン出力によって示されます。MAX8601は、USBまたはACアダプタ入力電源のどちらかを自動選択します。ACアダプタからの充電電流はプログラマブルで、またUSB充電電流は、USEL入力に応じて100mAまたは500mAを超えないようにプリセットされています。またMAX8601のEVキットは、プリントボードを変更せずにMAX8600を評価することもできます。MAX8601は、3mm x 3mmの省スペース、14ピンTDFNパッケージで実装されています。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタルカメラ
- MP3プレーヤー
- PDAワイヤレス機器
- ポータブルメディアプレーヤー