製品概要

機能と利点

  • デューティサイクルが99.5%以上の低ドロップアウト
  • 無損失ハイサイド電流制限
  • ダイナミック出力調整
  • ヒカップ電流制限値を調整可能な出力短絡保護
  • プリバイアによるソフトスタート
  • 調整可能なソフトスタート
  • パワーOK出力
  • 小型、薄型TQFNパッケージ
  • 完全実装および試験済み
  • 製品概要

    MAX8597の評価キット(EVキット)は、ステップダウンDC-DCコントローラのMAX8597/MAX8598/MAX8599のアプリケーション回路を検証します。このEVキットは、2つの回路を備えています。MAX8597の回路は、最大10Aの電流が可能なDCファン制御用の電圧制御電源を検証します。この回路は10.8V~13.2Vの入力を受け付け、VADJ入力に応じて6V~12Vの出力を生成します。MAX8598/MAX8599の回路は、ポイントオブロード(POL)電源を検証します。この回路は10.8V~13.2Vの入力を受け付け、1.2Vの出力で20Aの電流を供給します。

    MAX8597の回路は600kHzでスイッチングし、供給部品を使って最高97%の効率が得られます。MAX8598/MAX8599の回路には、MAX8599が搭載されています。この回路は500kHzでスイッチングし、供給部品を使って最高87%の効率が得られます。この回路は、外付け部品を変更せずにMAX8598を評価することができます。この評価キットは、完全実装および試験済みで提供されます。

    アプリケーション

    • チップセット電源
    • 非絶縁型電源モジュール
    • トラッキング電源(MAX8597)
    • 可変速度DCファン電源(MAX8597)