-
MAX8582EVKIT: MAX8582 Evaluation Kit Data Sheet (Rev. 0)1/25/2007PDF82K
製品概要
機能と利点
- 600mAのステップダウンコンバータ
- 内蔵MOSFETによる60mΩ (typ)のバイパスモード
- ダイナミック可変出力:0.4V~VIN
- 最高効率:94%
- あらゆる負荷に対して低出力リップル
- 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
- シャットダウンモード:0.1µA
- 出力短絡保護
- サーマルシャットダウン保護
- 3mm x 3mmの10ピンTDFNパッケージ
製品概要
MAX8582の評価キット(EVキット)は、1.5MHz、パルス幅変調(PWM)、ステップダウンDC-DCコンバータのMAX8582を評価します。この回路は、無線アプリケーションにおけるパワーアンプ(PA)の給電に最適化されています。MAX8582のEVキットの出力電圧はREFIN入力を使って0.4V~VINの範囲で調整可能で、低電力モードで600mAの負荷電流を供給することができます。高電力モードでは、出力は内蔵MOSFETによって入力に短絡されます。また、MAX8582のEVキットは、MAX8581も評価することができます。MAX8581を評価するには、このEVキットとともに無料サンプルをお求めください。
アプリケーション
- WCDMA/NCDMA携帯電話
- ワイヤレスPDA、スマートフォン