-
MAX845EVKIT: MAX845の評価キット Data Sheet (Rev. 4)10/1/1997PDF48K
製品概要
機能と利点
- 絶縁電源
- 低プロファイル(PCMCIAカード用)
製品概要
MAX845の評価キット(EVキット)は、PCMCIAの厚み条件を満たす、実装済み、テスト済みの5V絶縁電源です。この評価キットには、2つのデモ用回路として、工業標準78L05レギュレータを使用した100mAの回路、および低価格のツェナシャントレギュレータを使用した40mAの回路が含まれています。これらの回路は、それぞれMAX845 IC (µMAX®パッケージ)、低プロファイルトランス、半波整流電圧ダブラ、およびレギュレータから構成されています。
アプリケーション
- ブリッジグランド差動
- 絶縁型データ収集
- 絶縁型インタフェース電源
- 低電力LANネットワーク
- 医療用機器
- 高ノイズ耐性、通信インタフェース
- PCMCIAモデムカード
- プロセス制御
対象となる製品
関連資料
-
Isolated Temperature Sensor9/8/2009
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。