製品概要
機能と利点
- 高電圧VBUS範囲
- CC端子のVBUSへの短絡保護
- Type-C対応およびUSB-PD対応
- モード設定:DFP/UFP/DRP
- Type-C 1.3およびPD3.0対応
- ケーブル方向およびパワーロール検出
- OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
- Try.Snk状態対応
- オーディオ対応
- デバッグアクセサリシンク/ソースモード対応
- FRS (高速ロールスワップ)初期シンク対応
- PPS (プログラマブルパワーサプライ)シンク対応
- BC1.2旧来/独自チャージャ検出対応
- D+/D-スイッチ内蔵
- カスタム設定保存用のMTPメモリ
- 水分検出および腐食防止
- カスタマイズスクリプト
- I2Cで設定可能な設定
- I2Cマスターによって外部チャージャまたはDC-DCコンバータICを制御
- 9つの設定可能なGPIO (GPIO6はSID用)
- 外部SuperSpeedマルチプレクサ/検出/IRQ
- 外部電源またはFETのEN/DISABLE
- ボード上にI2Cインタフェースを実装
- Windows 10対応
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX77958の評価キット(EVキット)は、スタンドアロンUSB Type-CおよびPower DeliveryコントローラのMAX77958を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。
このEVキットによって、以下の機能を容易に評価することができます。
- USB Type-C検出/PD通信(頭字語についてはデータシートの表1を参照)
- パワーロール(シンクおよびソース)、データロール(UFPおよびDFP)検出
- PDアダプタ検出およびPD通信
- OCPを備えたVCONNスイッチ内蔵
- パワー/データロールスワップ
- PPS (PPS対応PDアダプタ使用)
- オーディオおよびデバッグアクセサリシンク/ソースモード
- ベンダー定義のメッセージ
- BC1.2旧来チャージャ検出:SDP、CDP、DCP、およびDCDタイムアウト
- I2CマスターによってコンパニオンICを制御
- 9つの設定可能GPIO
このEVキットは、MAX77958のI2Cマスター機能を実証するためのMAX77962チャージャを備えています。MAX77962は2Sリチウムイオンバッテリアプリケーション用のバックブーストチャージャで、3.5V~23Vの入力電圧に対応し、最大設定可能急速充電電流は3.2Aです。
バックコンバータのMAX16904がEVキットに実装されており、VCONN端子に5Vを提供します。MAX77958がソースパワーロールのとき、MAX77958はGPIO2を使用してバックコンバータをイネーブルします。
Micro-B USBケーブルがパッケージに含まれ、Windows® PCのUSBポートからMAX77958のスレーブI2Cポートへのインタフェースとして機能します。Windowsベースのソフトウェアは、MAX77958の機能を実行するための使いやすいインタフェースを提供します。