-
MAX77840EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77840 Data Sheet (Rev. 0)8/25/2021PDF1M
製品概要
機能と利点
- MAX77840 EV kit Includes all Necessary Components for Device Operation in Addition to many Components for added Flexibility and Easy to Use
- Easy-to-Use Push-Button Interface for On-Off Control
- 0Ω Resistors in Series with Several Key Nodes to be able to Isolate them and for Added Flexibility
- Assembled and Tested
- Test Points Allow Convenient Access to Nodes of Interest
- Jumper Headers Acting as both Test Points and Shunts
製品概要
アプリケーション
- null
- 産業用PC
- モノのインターネット(IoT)
- モバイルPOS機器
- ポータブル医療機器
- スマートホームオートメーション、センサー
- ワイヤレススピーカー
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。