製品概要
機能と利点
- Sense Points for High-Accuracy Measurements
- Accessible Test Points for EN, POK, and OUTS
- Output Voltage Adjustable Using SEL
- FPWM and SKIP Mode Configurable (A and C options) (SKIP mode by default)
- POK Status Configurable (B and D options)
- Active Discharge Functionality
- UVLO Rising = 1.8V, UVLO Falling = 1.73V (MAX77839AEWL+)
製品概要
アプリケーション
- 5G/2G/GSMセルラー電源
- 資産トラッキング/車両管理
- RFアンプ
- 1セルリチウムイオンバッテリ動作機器
- スマートフォンToF/顔およびジェスチャ認識
- システム電源プリレギュレーション
対象となる製品
関連資料
-
MAX77839WEVKIT ODB Files - Design Files1/25/2023TGZ993K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。