-
MAX77826EVKIT: Evaluation Kit for MAX77826 Data Sheet (Rev. 0)6/26/2015PDF2M
製品概要
機能と利点
- 小型実装面積の外付け部品を使用してモバイルアプリケーション用リファレンスPCBレイアウトを提供
- チップイネーブル(CE)用ジャンパ
- BUCK、BUCK BOOST、およびLDO12のためのGPIOイネーブル用ジャンパ
- LDO入力電源スイッチング用ジャンパ
- VIO電源用1.8V LDO実装
製品概要
MAX77826の評価キット(EVキット)は、パワーマネージメントICのMAX77826を評価する完全実装および試験済みPCBです。MAX77826は、1つのバックレギュレータ、1つのバックブーストレギュレータ、15のLDO (3つのnMOS LDOと12のpMOS LDO)、およびI2Cインタフェースを備えています。I2Cインタフェースは、出力電圧設定、各レギュレータのターンオン/オフ、および割込み/ステータスレジスタの読取りをサポートします。
MINIQUSBインタフェースボードを使用し、USBインタフェースボードを介したPC通信を行うことができます。Windows® 2000、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows 7対応ソフトウェアとエクステンダボードによって、IBM互換PCにUSBポートを使用してI2C 2線式インタフェースをエミュレートさせることが可能です。このメニュー方式のプログラムは、制御ボタンを備えたグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供します。
アプリケーション
- GSM、GPRS、EDGE、CDMA WCDMA、LTEスマートフォン、およびタブレット
対象となる製品
関連資料
-
MAX77826EVKIT Gerber File10/10/2022ZIP629K
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。