-
MAX77597EVKIT: Evaluation Kit for the MAX77597 Data Sheet (Rev. 0)10/20/2020PDF819K
製品概要
機能と利点
- 固定出力および可変出力の両方のバージョンを評価(3.3Vバージョンをプリインストール)
- 入力電圧範囲:3.5V~36V
- 最大負荷:300mA
- 14V入力で1.1µAの自己消費電流を実証
- アクティブローRESET出力テストポイント
- リファレンスデザインの役割を果たす簡素な2層基板
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX77597の評価キット(EVキット)は、スイッチを内蔵した同期整流ステップダウンコンバータICのMAX77597を実証します。このEVキットは広い3.5V~36Vの入力範囲で動作し、最大300mAの負荷に対応可能です。このEVキットには標準で3.3V固定出力電圧バージョンのICが付属します。5V固定出力バージョンまたは可変出力電圧バージョンの評価用に容易に変更可能です。
このEVキットは、デバイスのイネーブルまたはディセーブル、および強制PWMモード(FPWM)またはスキップモード動作のいずれかを選択するためのジャンパを備えています。RESETBテストポイントを利用して、コンバータの出力の電圧品質を監視することができます。
アプリケーション
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
- 2/3/4直のリチウムイオンバッテリ駆動の携帯機器
- USB Type-C機器
対象となる製品
関連資料
-
MAX77597EVKIT Design Files5/30/2023ZIP804 K
-
MAX77597EVKIT BOM5/30/2023PDF50K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。