製品概要

機能と利点

  • 高精度測定用の検出ポイント
  • EN、POK、FPWM、およびOUTSのアクセス可能テストポイント
  • スイッチング周波数はSELを介して500kHz~1.5MHzに設定可能
  • 外部同期FPWMモード対応
  • FPWMおよびスキップモードの設定が可能(スキップモードがデフォルト)
  • UVLO立上り = 2.6V、UVLO立下り = 2.4V

製品概要

MAX77504の評価キット(EVキット)は、3A高効率バックコンバータのMAX77504を評価するための実証済みデザインを提供します。このICは2.6V~14Vの入力に対応し、出力電圧は0.6V~6Vに設定可能です。このEVキットの出荷時のデフォルト出力電圧は3.3Vに設定されています。出力電圧はフィードバック抵抗の値(R3およびR4)の変更によって調整することができます。2つのGPIO端子が利用可能で、強制PWM/SYNCおよびEN機能に対応します。

アプリケーション

  • 1~3セル/リチウムイオンバッテリ動作機器
  • ミラーレスカメラ、DSLR、およびノートブックコンピュータ
  • ポータブルスキャナ、POS端末、プリンタ
  • 業務用無線、ハンドヘルドコンピュータ
  • スペースに制約のあるポータブル電子機器

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。