製品概要

機能と利点

  • Operates Down to 0.7V Input Supply Voltage
  • 87% Efficiency at 200mA
  • 60µA Quiescent Current
  • 20µA Shutdown Mode with Active Reference and LBI Detector
  • 500kHz Maximum Switching Frequency
  • ±1.5% Reference Tolerance Over Temperature
  • Low-Battery Detector (LBI/LBO)
  • 8-Pin DIP and SO Packages
  • Surface-Mount Construction
  • Fully Assembled and Tested

製品概要

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。