-
MAX6956EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6956 Data Sheet (Rev. 1)9/22/2021PDF870K
製品概要
機能と利点
- Windows 2000/XP、Windows Vista (32ビット)およびWindows 10**対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- USB駆動
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX6956の評価キット(EVキット)は、MAX6956 ICを搭載した完全実装および試験済み表面実装PCBです。MAX6956は、28ポートLEDドライバおよびI/Oエキスパンダです。また、このEVキットには、Windows® 2000/XP、およびWindows Vista®対応ソフトウェアも含まれており、MAX6956の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
アプリケーション
- 車載用
- 棒グラフ表示
- 産業用コントローラ
- パネルメータ
- セットトップボックス
- システム監視
- 白物家電
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。