-
MAX6765EVKIT: MAX6765の評価キット Data Sheet (Rev. 0)2/5/2008PDF535K
製品概要
機能と利点
- 広い電源電圧範囲:4V~72V
- レギュレータ出力電流:100mA
- MAX6766~MAX6774も評価可能
製品概要
MAX6765の評価キット(EVキット)は、低消費電流高電圧リニアレギュレータのMAX6765の評価を容易にする実証済みプリント回路基板(PCB)レイアウトを提供します。このEVキットは、完全実装および試験済みの表面実装型のボードです。
いくつかの簡単な変更(フルデータシートの後半を参照)で、このEVキットはMAX6766~MAX6774も評価することができます。
MAX6765のEVキットは、レギュレータ、イネーブル信号、ウォッチドッグタイマ、およびマイクロプロセッサ(µP)リセットラインへの接続を備えています。1つのLEDで電圧レギュレータの状態が表示され、複数ジャンパでMAX6765のすべての主要機能が制御されます。MAX6765のEVキットは-40℃~+105℃の温度範囲に耐え、MAX6765 ICは-40℃~+125℃の温度範囲に耐えます。
このEVキットには、MAX6765TTLD2+がセットで実装されています。ピン互換のMAX6766またはMAX6767~MAX6774を評価するには、無料サンプルをご請求ください。
アプリケーション
- 車載用
- 産業用
- テレコム
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。