製品概要
機能と利点
- HFインタフェース:13.56MHz
- I2Cによるボード上の温度センサーIC (DS7505)との通信
- ユーザーEEPROM認証付きメモリページ読取り/書込みトランザクション
- ユーザーEEPROMページ/ブロック読取り/書込みトランザクション
- 「秘密鍵」を書き込み、メッセージ認証コードを計算するセキュアトランザクション
- LEDオン/オフの給電に使用するエナジーハーベスティングのVOUT
製品概要
MAX66242の評価キット(EVキット)リファレンスボードは、マキシムのMAX662XXセキュアデュアルインタフェースタグ/トランスポンダICファミリの1つを紹介する、そのまま使えるPCBです。ボードには、13.56MHzに調整された八角形のアンテナ構造が組み込まれています(EVキットの写真および図2を参照)。
このEVキットは、設計者、テストエンジニア、およびシステムエンジニアによるマキシムのMAX66242タグソリューションの評価を可能にするプラットフォームです。このEVキットによって、ユーザーはデバイスの特定の主要機能の性能と能力を評価することができるため、新しいNFC/RFIDタグの設計を開始するための優れたプラットフォームです。
アプリケーション
- アクセス制御
- 資産トラッキング
- 医療用センサ認証および較正
- プリンタカートリッジ設定および監視
- システムの知的所有権保護
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。