-
MAX6495EVKIT: Evaluation Kit for the MAX6495 Data Sheet (Rev. 2)12/27/2006PDF189K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX6495の評価キット(EVキット)は、負荷ダンプや高電圧過渡状態に耐える必要がある車載用アプリケーション用の高電圧過電圧保護回路を検証します。このEVキットは、完全実装および試験済み表面実装ボードです。
このEVキットは最大5Aまでの大出力電流に対応し、最大72Vの電圧で動作して、-40℃~+105℃の範囲の温度に耐えることができます。2者択一電圧入力は、反転バッテリ保護用の2種類の方式を実装しています。
アプリケーション
- 車載用
- FireWire®
- 産業用
- ノートブックコンピュータ
- テレコム/サーバ/ネットワーキング