-
MAX629EVKIT_jp: MAX629の評価キット Data Sheet (Rev. 1)6/1/1997PDF83K
製品概要
機能と利点
- 出力電圧:
- 正:+24V
- 負:-20V
- バッテリ入力電圧:
- +0.8VからVOUT (正出力)
- +0.8Vから+15V (負出力)
- VCC電源範囲:+2.7V~+5.5V
- 20mAまでの出力電流
- 内部28V Nチャネルスイッチ
- 1µA (Max) ICシャットダウン電流
- 300kHzまでのスイッチング周波数
- 表面実装部品
- 完全実装・試験済み
製品概要
MAX629の評価キット(EVキット)は、2つの独立したスイッチングレギュレータ回路を備えています。最初の回路は、20mAまでの電流で+0.8V~VOUTバッテリ電圧を+24VのLCDバックプレーンバイアス電圧に変換します。もう1つの回路は、20mAまでの電流で+0.8V~+12Vのバッテリ電圧を-20Vに変換します。MAX629では、VCCに+2.7V~+5.5Vの電源が必要ですが、インダクタは僅か0.8Vで駆動できます。これらの出力は、共にフィードバック抵抗値を変更することによって調整できます。
MAX629のEVキットは自己消費電流が低く、効率が高いため、バッテリ寿命の最大化が図れます。300kHzまでのスイッチングにより、表面実装の小型インダクタを使用することができます。このEVキットは、完全実装・試験済みの表面実装型回路ボードです。
アプリケーション
- 2セルおよび3セルバッテリ駆動アプリケーション
- 高効率DC-DC昇圧コンバータ
- パームトップコンピュータ
- 正負LCDバイアス生成器
- バラクタ同調ダイオードバイアス