-
MAX608EVKIT: MAX608の評価キット Data Sheet (Rev. 0)9/1/1995PDF188K
製品概要
機能と利点
- 出力電圧:5Vまたは可変
- 入力電圧範囲:1.8V~VOUT + 0.4V
- 最大出力電流:0.5A
- シャットダウン電流:5µA (max)
- 消費電流:110µA (max) (MAX608 ICのみ)
- 最大スイッチング周波数:300kHz
- 8ピンSO、表面実装
製品概要
MAX608評価キット(EVキット)は最低1.8Vの電源入力から5Vまたは可変の安定化出力電圧を提供します。0.5Aまでの負荷を80%以上の変換効率で駆動します。
このEVキットは完全実装された試験済み、表面実装ボードです。出力電圧を設定するための外付フィードバック抵抗を取り付けるために、追加パッドがボードの裏面に設けられています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 高効率DC-DCコンバータ
- ポータブル通信機器
- 正LCDバイアス生成器