製品概要
機能と利点
- 広い入力電源範囲:2.7V~5.5V
- バッファ付き出力の6.3µsのセトリング時間を実証
- 高精度:±1 LSB INL
- 選択可能な出力終端:1kΩ、100kΩ、またはハイインピーダンス
- 高精度10ppm (max)の選択可能な内蔵リファレンス:2.048V、2.500V、および4.096V
- ユーザー指定の外部リファレンスを実証
- I²CおよびSPI 12/10/8ビットDACの全ファミリをサポート
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- USB駆動(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウトで完全実装および試験済み
製品概要
MAX5X05の評価キット(EVキット)は、内蔵リファレンスおよびバッファ付き電圧出力を備えた12ビット、1チャネル、低電力DACのMAX5705およびMAX5805を実証します。MAX5705とMAX5805は、10ピンµMAX®パッケージで提供されます。このEVキットは、DAC出力、電力動作、およびリファレンスを変更するための制御を提供します。DAC ICはボード上のMAXQマイクロコントローラによって制御され、I²CとSPIの2種類のインタフェースが提供されます。このEVキットは、MAX5705およびMAX5805の機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を提供する、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7対応ソフトウェアを備えています。
このEVキットには、MAX5705AAUB+ (SPI)およびMAX5805AAUB+ (I²C)が実装されています。ピンコンパチブルなMAX5703AUB+ (SPI、8ビット)、MAX5704AUB+ (SPI、10ビット)、MAX5705BAUB+ (SPI、10ビット)、MAX5803AUB+ (I²C、8ビット)、MAX5804AUB+ (I²C、10ビット)、MAX5805BAUB+ (I²C、12ビット)のサンプルについては、お問い合わせください。
アプリケーション
- 自動調整および光制御
- データ収集
- 利得およびオフセット調整
- ポータブル計測機器
- パワーアンプ制御およびバイアス
- プロセス制御およびサーボループ
- プログラマブル電圧および電流源
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。