-
4070: MAX5920、MAX5921、およびMAX5939の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF118K
製品概要
機能と利点
- MAX5920A/Bを評価(LT1640/LT4250とピンコンパチブル)
- -100Vの入力過渡に対する耐性
- 入力電圧ステップおよび電流スパイクに対する回路ブレーカ耐性
- -32Vおよび-80Vに設定された入力低電圧/過電圧スレッショルド
- 1.8Aの出力電流に設定
- 独自の電流レギュレーションアーキテクチャを検証
- プログラマブルな電流制限値
- プログラマブルな出力低電圧/過電圧監視
- 他のホットスワップコントローラのMAX5920/MAX5921/MAX5939も評価(ICの交換が必要)
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5921Aの評価キット(EVキット)は、ホットスワップコントローラのMAX5921Aを使用した電流制限およびマルチレベル障害保護を行う完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。このEVキットは、MAX5921Aの自動再試行、設定可能な入力低電圧、過電圧、および過電流監視機能を検証します。MAX5921Aは外付けNチャネルMOSFETを制御し、負荷電流レギュレーションを行います
このEVキット回路の低電圧および過電圧スレッショルドはそれぞれ-32Vおよび-80Vに設定されているため、このEVキットは-48Vのテレコムシステムに最適です。入力動作電圧範囲は、-20V~-80Vです(-48Vレイルシステム)。このEVキットは、-100Vの入力過渡に対する耐性を備えるように設計されています。電流制限スレッショルドは、1.8Aの出力電流に設定されています。
また、このEVキットを使って、MAX5921Aを取り外して、ホットスワップコントローラのMAX5920、MAX5921、またはMAX5939の各バージョンを評価することもできます。
MAX5920A/BはホットスワップコントローラのLT4250とピンおよび機能コンパチブルで、LT1640とピンコンパチブルです。
警告:MAX5921AのEVキットは高電圧で動作するように設計されています。このEVキットとこれに接続される機器には危険電圧が存在します。このEVキットに電源投入したり、あるいはこれに接続されるソースに電源供給を行ったりするユーザは、高電圧電気機器の取扱いに適した安全手順に注意して従う必要があります。
重大な障害状態や故障状態の場合は、このEVキットは大量の電力を消費する場合があります。その結果、構成部品または構成部品の破片が高速で機械的に排出されるおそれがあります。人体への傷害のおそれを回避するため、注意してこのEVキットを取り扱ってください。
このEVキットのユーザは、「高電圧ホットスワップの経験」がない場合は、回路をオシロスコーププローブやグランドクリップでプローブしないでください。
アプリケーション
- 基地局用ラインカード
- 電話局ラインカード
- ネットワークルータおよびスイッチ
- サーバラインカード
- テレコムラインカード
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。