-
3225: MAX5906、MAX5907、MAX5908、MAX5909の評価キット Data Sheet1/1/1900PDF202K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧
- +5V、VIN1 (設定可変)
- +1.8V、VIN2 (設定可変)
- +5Vおよび+1.8Vに対する設定出力(+1.0V~+13.2Vの範囲で設定可能)
- 最大10A出力電流能力に設定 (両チャネル)
- 電流制限スレッショルド(10A):25mV
- 独自の電流安定化方式の検証
- 設定可能なスタートアップタイマ
- 設定可能な電流制限
- 設定可能な出力過電圧/低電圧監視(両チャネル)
- パワーオンシーケンス
- MAX5906、MAX5907、MAX5909の評価(ICの交換が必要)
- MAX5904、MAX5905のエミュレート
- 表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX5908の評価キット(EVキット)は、電流制限およびVariable Speed/Bilevel™フォルト保護を提供する完全実装および試験済みの表面実装の、デュアルホットスワップコントローラ回路基板です。この回路は、16ピンQSOPパッケージのMAX5908 ICを使用して、入力を+1.0V~+13.2Vの範囲で設定することができます。
このEVキットは、+5Vおよび+1.8V入力用に設定されています。両入力は、最大10Aの出力電流用に設定されています。MAX5908は、2個のNチャネルMOSFETを制御し、両入力のスタートアップ中に電流を安定化させます。複数の設定が可能なため、MAX5908 IC特有の電流安定化回路をアプリケーションに合わせて調整することができます。電流制限および短絡保護機能を設定することが可能で、MAX5908のさまざまな機能の検証に使用されます。
このEVキットは、スタートアップタイマ設定、電流制限、および出力電圧監視用に複数の設定を備えています。また、このEVキットは、出力に対するパワーオンシーケンスを実行します。このEVキットは、MAX5908をMAX5906、MAX5907、またはMAX5909に置き換えれば、これらICの評価に使用することもできます。さらに、このEVキットを再設定して、デュアルMAX5904またはMAX5905ホットスワップコントローラ設計をエミュレートすることができます。
アプリケーション
- 基地局用ラインカード
- 活線挿抜ドータカード
- ネットワークルータおよびスイッチ
- ポータブルコンピュータ機器ベイ
- 電源シーケンシング
- RAID
- ソリッドステートブレーカ